Étagère Chariot de câblage Wire Cart

Référence: AS 4051055

Étagères p. ex. pour boîtes de stockage.

Référence:
AS 4051055
Description produit
Étagères p. ex. pour boîtes de stockage.
Avantages
Rangement en toute précaution
Maniement aisé
Caractéristiques techniques
Le chariot de câblage Wire Cart peut être étendu jusqu'à trois étagères
Sur les étagères, il est, entre autres, possible de positionner des boîtes de dimensions max. L400 x H150 x P300 mm
Pour référence(s)
4051.050
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3 kg
Poids brut
3,5 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177960251