La station de nettoyage sert à effectuer le nettoyage des têtes d'impression de la machine de conditionnement des câbles WT C.
- Référence:
- AS 4051031
- Modèle
- pour machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C
- Description produit
- La station de nettoyage est un dispositif spécial pour effectuer le nettoyage des têtes d'impression du Wire Terminal WT.
- Avantages
- Montage aisé dans le Wire Terminal WT
- Dispositif de serrage optimal et possibilités de dépose pour le nettoyage des têtes d'impression du Wire Terminal
- Procédure de nettoyage simple des têtes d'impression
- Facilite le nettoyage quotidien des têtes d'impression
- Composition de la livraison
- Station de nettoyage
Coupelle à presse-étoupe pour flacons d'encre
Support de coupelle
Support de tête d'impression
Mâchoire de fixation pour le montage dans le Wire Terminal
Tube pivotant
Câble de mise à la masse avec pinces de fixation - Remarque
- Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour l'équipement personnalisé de la machine.
- Pour référence(s)
- 4051210
- 4051205
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4 kg
- Poids brut
- 4,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84669340
- EAN
- 4028177960480
- Description produit
- Station de nettoyage à monter sur la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal, convient au nettoyage des têtes d'impression. La station de nettoyage est composée de : coque avec raccord pour bouteilles d'encre Leibinger, support de coque, support de tête d'impression, mâchoire de fixation pour le montage sur la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal, tube pivotant et câble de mise à la masse avec pinces de fixation.