Kit complet pour le nettoyage des systèmes d'impression du Wire Terminal WT.
- Référence:
- AS 4051032
- Description produit
- Kit complet pour le nettoyage des systèmes d'impression du Wire Terminal WT.
- Avantages
- Durée de vie élevée des têtes d'impression
- Tous les produits de nettoyage nécessaires dans un seul set
- Composition de la livraison
- Chiffons de nettoyage
Bac de collecte
Câble de mise à la masse
Seringue
Gants de protection méthyléthylcétone
Soufflet manuel en caoutchouc
Bouteille de pulvérisation
Loupe
Huile de lubrification pour entraînement de broche
Pâte de lavage des mains - Remarque
- Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour l'équipement personnalisé de la machine.
- Pour référence(s)
- 4051.024
- 4051.036
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2 kg
- Poids brut
- 2,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84439990
- EAN
- 4028177960244
- Description produit
- Kit de nettoyage composé d'un bac de récupération, d'un câble de mise à la masse, d'une seringue, de chiffons de nettoyage, de serviettes en papier, de gants de protection résistants au méthyléthylcétone, d'un soufflet manuel en caoutchouc, d'une pissette, d'une loupe, d'huile de lubrification pour l'entraînement de la broche (Sealtronic) et de pâte à laver les mains.