- Référence:
- AS 4051222
- Modèle
- Bol vibrant WT 29
- Avantages
- Alimentation fiable des embouts
- Changement aisé et rapide des consommables
- Caractéristiques techniques
- Pour longueurs d'embout de 8 - 18 mm
- Composition de la livraison
- Bol vibrant WT 29
- Domaines d'application
- Pour embouts libres de section 1,5 mm² et 2,5 mm²
- Remarque
- Les bols vibrants et le sertissage individuel des embouts respectent les cotes de tolérance de la norme DIN 46228-4:2019-02. Si les embouts utilisés s'écartent des cotes de tolérance définies, il peut être nécessaire de concevoir / tester de nouveaux bols vibrants et d'adapter le sertissage individuel des embouts.
- Normes
- AEH DIN 46228
- Pour référence(s)
- 4051.205
- 4051.210
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Poids brut
- 0,7 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84799070
- EAN
- 4028177981126