- Référence:
- AS 4051.229
- Description produit
- Pour le guidage des fils du module de stockage des fils vers la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal. La gaine de guidage empêche l'intervention depuis l'extérieur dans l'environnement de la machine. La gaine peut être utilisée pour l'alimentation individuelle des fils dans la Wire Terminal ou comme matériel de rechange pour le module de stockage des fils WT Tube 12.
- Avantages
- La meilleure qualité en permanence
- Manipulation aisée
- Propriété optimale de défilement des fils
- Matériau de gaine homologué
- Matériau
- Téflon
- Composition de la livraison
- 1 UE = 50 m de gaine en téflon
- Remarque
- Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
- Pour référence(s)
- 4051218 Drahtlager WT Tube 12
- 4051213 Drahteinzugsblock WT 12
- Dimensions
- Longueur: 50 m
- Diamètre min. de câble
- 0,5 mm
- Diamètre max. de câble
- 6 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,06 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39173900
- Description produit
- Pour le guidage des fils du module de stockage des fils vers la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal. La gaine de guidage empêche l'intervention depuis l'extérieur dans l'environnement de la machine. La gaine peut être utilisée pour l'alimentation individuelle des fils dans la Wire Terminal ou comme matériel de rechange pour le module de stockage des fils WT Tube 12.
Gaine de guidage pour module de stockage de fils WT
Référence: AS 4051.229
Pour le guidage des fils du module de stockage des fils vers la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal. La gaine de guidage empêche l'intervention depuis l'extérieur dans l'environnement de la machine. La gaine peut être utilisée pour l'alimentation individuelle des fils dans la Wire Terminal ou comme matériel de rechange pour le module de stockage des fils WT Tube 12.