- Référence:
- AS 4051.044
- Description produit
- La machine de préparation des câbles Wire Terminal WT dispose d'un système de classement spécifique. Les câbles confectionnés sont amenés aux magasins de câbles correspondants en fonction des projets.
- Avantages
- Tri des fils en fonction du projet
- Enlèvement optimal
- Préparation des commandes pour les processus ultérieurs en fonction du projet
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,4 kg
- Poids brut
- 1,44 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177940383
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Description produit
-
AS Wire rail magazine 2,5 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 2.5 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor