Préparation

Options machine pour Wire Terminal

Gamme optimisée pour l'extension de la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT.

Options machine pour Wire Terminal

Wire handling system

The fully automated wire distribution system transports assembled wires directly to multiple wiring workstations using compressed air.

Options machine pour Wire Terminal

Module supplémentaire Wire Printer pour Wire Terminal

Le module supplémentaire Wire Printer permet de repérer manuellement les fils, câbles et pièces plates hors du Wire Terminal.

Options machine pour Wire Terminal

Machine à dénuder et à sertir les câbles RC-I pour Wire Terminal WT 24/36

Machine à sertir les câbles avec 5 emplacements de stockage pour le traitement d'embouts isolés sur bobine. Cet appareil dispose d'une interface pour la communication et son intégration fonctionnelle totale dans notre machine...

Options machine pour Wire Terminal

Module pour faisceaux de câbles WT

Les fils confectionnés sont triés et reliés de manière séquentielle à l'aide du module de faisceaux en chaîne WT. Les fils avec ou sans traitement des extrémités sont pris en compte et ils...

Options machine pour Wire Terminal

Wire Printer Trolley pour Wire Terminal

L'option Wire Printer Trolley permet un maniement aisé des systèmes d'impression.

Options machine pour Wire Terminal

Stockage de fils WT Tube 12

Les tourets de fils sont stockés de manière rationnelle sans prendre beaucoup de place grâce au module de stockage des fils WT Tube. Les fils sont acheminés de manière simple et fiable à la machine de...

Options machine pour Wire Terminal

Impression pour Wire Terminal

L'option d'impression permet un marquage automatisé des fils confectionnés. Le système d'impression automatisé est intégré dans le processus entièrement automatisé du conditionnement des...

Options machine pour Wire Terminal

Rails de stockage des fils WT 15

Le système à 15 rails de fils sert à la fourniture triée des fils dans des rails de fils. Jusqu'à 2100 fils peuvent ainsi être préparés selon le projet.

Options machine pour Wire Terminal

Machine à dénuder et à sertir les câbles LD-I pour Wire Terminal WT 24/36

La machine de dénudage et de sertissage à entraînement électropneumatique avec 2 magasins sert à traiter des embouts isolés en vrac dans les sections de 4 à 6 mm² (AWG 12 – 10) et les longueurs...

Options machine pour Wire Terminal

Bloc d'introduction des fils WT 12

Les fils sont acheminés de manière fiable et flexible à la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C à l'aide du bloc d'introduction des fils WT 12. Le bloc d'introduction des fils peut être...

Options machine pour Wire Terminal

Wire feeder unit for wire handling system

The wire supply unit transfers wires assembled in the wire terminal WT C to the wire handling system.

Options machine pour Wire Terminal

Wire switch for wire handling system

The wire switch in the wire handling system distributes completed wires to a maximum of four wire workstations on a project-specific basis.

Options machine pour Wire Terminal

Removal station for wire handling system

The removal station in the wire handling system takes the assembled wire from the Wire Terminal WT C and makes it available for the wiring process.