Machine à sertir les câbles avec 5 emplacements de stockage pour le traitement d'embouts isolés sur bobine. Cet appareil dispose d'une interface pour la communication et son intégration fonctionnelle totale dans notre machine de conditionnement des câbles Wire Terminal Rittal. L'acquisition complémentaire de la formation référence 5058.207 est requise pour cet article.
- Référence:
- AS 4051020
- Description produit
- Machine à sertir les câbles avec 5 emplacements de stockage pour le traitement d'embouts isolés sur bobine. Cet appareil dispose d'une interface pour la communication et son intégration fonctionnelle totale dans notre machine de conditionnement des câbles Wire Terminal Rittal. L'acquisition complémentaire de la formation référence 5058.207 est requise pour cet article.
- Avantages
- Pas besoin de remplacer la bobine si besoin d'une autre taille d'embouts car possibilité d'utiliser jusqu'à 5 bobines différentes
- Caractéristiques techniques
- Plage des sections 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Longueur de sertissage de 8 et 10 mm
- Longueur d'insertion 27 mm (1,06 po.)
- Pour référence(s)
- 4051024
- 4051036
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 22 kg
- Poids brut
- 22,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84633000
- EAN
- 4028177935419
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Description produit
- AS Machine à dénuder et à sertir les câbles RC-I pour machine de conditionnement des câbles Wire Terminal