Module fonctionnel pour Wire Terminal

Référence: AS 4051010

Grâce au module fonctionne, il est possible de confectionner et de repérer de manière automatique des fils de 0,5 - 6 mm².

Référence:
AS 4051010
Description produit
Grâce au module fonctionnel il est possible de confectionner et de repérer de manière optimisée et totalement automatique des fils de 0,5 - 6 mm². La section de max. 2,5 mm² habituellement traitée par le Wire Terminal Rittal est ainsi élargie à 6 mm².
Avantages
Accélération du processus grâce à la préparation des fils entièrement automatisée avec impression et préparation des fils personnalisées
Mise en réseau complète depuis l'outil CAO E jusqu'aux processus de fabrication
Le processus de préparation des fils est 8 fois plus rapide
La meilleure qualité en permanence
Domaine d'utilisation plus flexible et large
Composition de la livraison
Chariot de guidage
Magasin d'introduction
Centrage du fil
Tuyaux de guidage des fils sur l'unité de rotation
Redresseur de fil
Alimentation vers la machine à dénuder et à sertir les câbles LD-I
Remarque
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour l'équipement personnalisé de la machine.
Pour référence(s)
4051.024
4051.036
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8 kg
Poids brut
10 kg
Numéro du tarif douanier
84571090
EAN
4028177964457