- Référence:
- AS 4051215
- Avantages
- Simplifie le processus de câblage grâce à une avancée pas à pas avec le logiciel Eplan Smart Wiring
- Augmentation du rendement avec la possibilité de produire des faisceaux de câbles triés
- Le lot groupé peut être retiré pendant une production en cours
- Assiste le processus de câblage sur différents sites
- Caractéristiques techniques
- Association possible également avec l'option rail de stockage de fils WT 15
- Composition de la livraison
- Module pour faisceaux de câbles WT
10 bobines de rubans adhésifs pour faisceaux WT de 50 m
- Pour référence(s)
- 4051.205
- 4051.210
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5 kg
- Poids brut
- 7 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84799070
- EAN
- 4028177981188