Bloc d'introduction des fils WT 12

Référence: AS 4051213

Les fils sont acheminés de manière fiable et flexible à la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C à l'aide du bloc d'introduction des fils WT 12. Le bloc d'introduction des fils peut être personnalisé via un mécanisme à fermeture rapide.

Référence:
AS 4051213
Modèle
Par enclenchement
Description produit
Les fils sont acheminés de manière fiable et flexible à la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C à l'aide du bloc d'introduction des fils WT 12. Le bloc d'introduction des fils peut être personnalisé via un mécanisme à fermeture rapide.
Avantages
Alimentation fiable des fils via un nouveau système de guidage des fils avec mécanisme à fermeture rapide
Introduction du fil dans le bloc d'introduction des fils grâce à un guidage fiable par tuyau
Garantit un échange flexible et aisé des fils
Caractéristiques techniques
La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal peut être équipée de max. 3 blocs d'introduction des fils pouvant recevoir max. 36 fils
12 types de fil peuvent être saisis par bloc d'introduction
Composition de la livraison
Bloc d'introduction des fils WT 12
Pour référence(s)
4051.205
4051.210
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,8 kg
Poids brut
1,068 kg
Numéro du tarif douanier
84798997
EAN
4028177981201