- Référence:
- AS 4051218
- Avantages
- Stockage peu encombrant de six emplacements de stockage des fils sur chacun des deux étages
- Alimentation contrôlée et fiable des fils
- Système modulaire pour possibilité d'extension personnalisée
- Déplacement aisé grâce à 4 roues industrielles orientables pouvant être bloquées
- Alimentation fiable des fils via un nouveau système de guidage des fils avec mécanisme à fermeture rapide
- Introduction du fil dans le bloc d'introduction des fils grâce à un guidage fiable par tuyau
- Garantit un échange flexible et aisé des fils
- Caractéristiques techniques
- Pour de grands fûts de fil d'une dimension max. 500 x 500 mm
- La distance de l'alimentation par tuyau du « stockage de fils WT Tube 12 » au « bloc d'introduction des fils WT 12 » est de 2,5 m
- Composition de la livraison
- null
- Surface utile
- Largeur: 1.560 mm
Hauteur: 2.315 mm
Profondeur: 1.070 mm - Number wire containers
- 12
- Pour référence(s)
- 4051.205
- 4051.210
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177981157
Stockage de fils WT Tube 12
Référence: AS 4051218
Les tourets de fils sont stockés de manière rationnelle sans prendre beaucoup de place grâce au module de stockage des fils WT Tube. Les fils sont acheminés de manière simple et fiable à la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C grâce au système de tuyaux flexible et aux blocs d'introduction des fils.