Impression pour Wire Terminal

Référence: AS 4051013

L'option d'impression permet un marquage automatique en noir, en blanc ou en bleu clair des fils usinés. Le système d'impression automatisé est intégré dans le processus entièrement automatisé du conditionnement des câbles de la machine Wire Terminal.

Référence:
AS 4051013
Avantages
Bonne lisibilité sur toutes les couleurs courantes des fils
Réduction à une imprimante possible dans le Wire Terminal
Caractéristiques techniques
Les versions de repérage peuvent être adaptées de manière personnalisée, manuellement ou en réseau avec Eplan
Couleur
bleu clair
Remarque concernant la référence
Visibilité limitée sur les câbles de couleur vert-jaune
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
20,5 kg
Poids brut
21,5 kg
Numéro du tarif douanier
84879090
EAN
4028177977433
ECLASS 8.0
17139201
Description produit
L'option d'impression permet un marquage automatique en noir, en blanc ou en bleu clair des fils usinés.