- Référence:
- AS 4051029
- Description produit
- L'option d'impression permet un marquage automatisé des fils confectionnés. Le système d'impression automatisé est intégré dans le processus entièrement automatisé du conditionnement des câbles de la machine Wire Terminal.
- Avantages
- Le système d'impression est intégré dans le processus entièrement automatisé du centre de câblage WT
- Repérage optimal des fils en fonction de la commande
- Gestion du processus de câblage
- Caractéristiques techniques
- Les versions de repérage peuvent être adaptées de manière personnalisée, manuellement ou en réseau avec Eplan
- Couleur
- noir
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 20,5 kg
- Poids brut
- 21,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84879090
- EAN
- 4028177940376
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Description produit
- AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the