- Référence:
- AS 4051.030
- Description produit
- L'option d'impression permet un marquage automatisé des fils confectionnés. Le système d'impression automatisé est intégré dans le processus entièrement automatisé du conditionnement des câbles de la machine Wire Terminal.
- Avantages
- Le système d'impression est intégré dans le processus entièrement automatisé du centre de câblage WT
- Repérage optimal des fils en fonction de la commande
- Gestion du processus de câblage
- Caractéristiques techniques
- Les versions de repérage peuvent être adaptées de manière personnalisée, manuellement ou en réseau avec Eplan
- Couleur
- blanc
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 20,5 kg
- Poids brut
- 21,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84879090
- EAN
- 4028177940352
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Description produit
- The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.