- Référence:
- AS 4051.242
- Description produit
- L'option d'impression permet un marquage automatisé des fils confectionnés. Le système d'impression automatisé est intégré dans le processus entièrement automatisé du conditionnement des câbles de la machine Wire Terminal.
- Avantages
- Gestion intelligente de l'encre avec récupération de 50 % des solvants pour une qualité d'impression stable
- Système de chargement rapide des cartouches pour une manipulation plus aisée
- Fonctionnement de la machine Wire Terminal WT C nécessitant peu d'entretien avec SMART.CARE pour une sécurité de fonctionnement maximale (jusqu'à 5 ans sans entretien)
- La fonction de rafraîchissement de la tête d'impression élimine les impuretés telles que la poussière d'encre sans nettoyage manuel
- Couleur
- noir
- Composition de la livraison
- Avec 1x encre noire 70000-00201 950 ml et 2x solvant 77001-00230 950 ml
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 20,5 kg
- Poids brut
- 21,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84433210
- EAN
- 4028177999480
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Description produit
- La nouvelle option d'impression IQ.JET permet un une impression automatisée en noir des fils confectionnés. Le système d'impression automatisé est intégré dans le processus entièrement automatisé de la machine Wire Terminal WT C. Les différentes versions possibles de marquage sur les fils confectionnés peuvent être adaptées individuellement à la machine Wire Terminal ou être alimentées par une mise en réseau à partir de notre outil Eplan.