Embouts en vrac

Référence: AS 4050.780

Avec collerette en plastique.

Référence:
AS 4050.780
Description produit
Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
bleu
Longueur
12 mm
AWG
14
Diamètre interne
4,2 mm
Code couleurs Rittal
Oui
Code couleurs DIN
Oui
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes
AEH DIN 46228
Format de livraison
isolés
Unité d'emballage
500 p.
Poids net
0,5 null
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177999923
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
Embouts pour le sertissage des câbles, 2,5 mm², bleu, en vrac, 12 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR