- Référence:
- AS 4051.583
- Description produit
- Avec collerette en plastique.
- Caractéristiques techniques
- Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
- Matériau
- E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
- Couleur
- rouge
- Longueur
- 8 mm
- AWG
- 16
- Diamètre interne
- 4 mm
- Code couleurs Rittal
- Oui
- Multinorm
- Oui
- Remarque
- Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
- Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
- Format de livraison
- isolés
- Unité d'emballage
- 500 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177999886
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Description produit
-
Embouts pour le sertissage des câbles, 1,5 mm², rouge, en vrac, 8 mm