Embouts en vrac

Référence: AS 4051.726

Avec collerette en plastique.

Référence:
AS 4051.726
Description produit
Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
gris
Longueur
18 mm
AWG
14
Diamètre interne
4,2 mm
Code couleurs DIN
Oui
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes
AEH DIN 46228
Format de livraison
isolés
Unité d'emballage
500 p.
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177999961
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
Embouts pour la préparation des câbles, 2,5 mm², gris, en vrac, 18 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR