- Référence:
- AS 4051598
- Description produit
- Avec colliers en plastique.
- Caractéristiques techniques
- Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
- Matériau
- E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
- Couleur
- orange
- Longueur
- 10 mm
- AWG
- 20
- Diamètre interne
- 2,6 mm
- Code couleurs Rittal
- Oui
- Pour section
- 0,5 mm²
- Remarque
- Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
- Normes
- AEH DIN 46228
- Format de livraison
- sur bande
- Unité d'emballage
- 5 000 p.
- Poids net
- 5 kg
- Poids brut
- 0,589 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177938663
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Description produit
-
AS Embouts 0,5 mm2x10 mm AWG 20