Embouts sur bande

Référence: AS 4051603

Avec collerette en plastique.

Référence:
AS 4051603
Description produit
Avec colliers en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
rouge
Longueur
8 mm
AWG
16
Diamètre interne
3,5 mm
Code couleurs Rittal
Oui
Pour section
1,5 mm²
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Normes
AEH DIN 46228
Format de livraison
sur bande
Unité d'emballage
5 000 p.
Poids net
5 kg
Poids brut
0,729 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177920026
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
AS Embouts 1,5 mm 8 mm AWG 16
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR