Avec collerette en plastique.
- Référence:
- AS 4051604
- Description produit
- Avec colliers en plastique.
- Caractéristiques techniques
- Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
- Matériau
- E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène - Couleur
- rouge
- Longueur
- 10 mm
- AWG
- 16
- Diamètre interne
- 3,5 mm
- Code couleurs Rittal
- Oui
- Pour section
- 1,5 mm²
- Remarque
- Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
- Normes
- AEH DIN 46228
- Format de livraison
- sur bande
- Unité d'emballage
- 5 000 p.
- Poids net
- 5 kg
- Poids brut
- 0,794 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177938656
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Description produit
- AS Embouts 1,5 mm2x10 mm AWG 16
- Homologations
- UL + C-UL (listed)