Tournevis isolés

Référence: AS 4052.101

Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.

Référence:
AS 4052.101
Modèle
Double isolation 1000 V
pour vis à tête fendue
Description produit
Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.
Avantages
Effort réduit grâce au manche ergonomique
Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis
Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation
Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type
L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
Matériau
Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium
Intérieur du manche : plastique rigide
Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame
3,5 mm
Longueur de lame
100 mm
Lame (largeur x épaisseur)
3 x 0,5 mm
Empreinte
SL
Diamètre du manche
25 mm
Longueur du manche
105 mm
Normes
CEI 60 900
Unité d'emballage
3 p.
Numéro du tarif douanier
82054000
EAN
4028177807204
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Description produit
AS Tournevis isolé SL3x0,5