- Référence:
- AS 4052141
- Modèle
- Double isolation 1000 V
pour vis Plus/Moins
- Description produit
- Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.
- Avantages
- Effort réduit grâce au manche ergonomique
- Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis
- Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation
- Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type
- L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
- Matériau
- Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium
Intérieur du manche : plastique rigide
Corps du manche : plastique très flexible élastique
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Ø lame
- 4,5 mm
- Longueur de lame
- 80 mm
- Empreinte
- Z 1
- Diamètre du manche
- 25 mm
- Longueur du manche
- 105 mm
- Normes
- CEI 60 900
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Numéro du tarif douanier
- 82054000
- EAN
- 4028177807297
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Description produit
-
RAS Tournevis isolé Z1