Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 juin 2022
Kit clés coudées pour vis à six pans creux
Référence: AS 4052.480
Clés coudées pour vis à 6 pans creux à faibles tolérances et avec une géométrie à tête sphérique précise. Le modèle extra long assure un effet de levier renforcé.
- Référence:
- AS 4052.480
- Description produit
- Clés coudées pour vis à 6 pans creux à faibles tolérances et avec une géométrie à tête sphérique précise. Le modèle extra long assure un effet de levier renforcé.
- Avantages
- Jusqu'à 30 % de protection anti-corrosion supplémentaires
- Dureté et élasticité optimales
- Effet de levier puissant
- Géométrie spéciale dans la zone d'action
- Caractéristiques techniques
- Pour six pans creux : 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
- Composition de la livraison
- 15 clés coudées
Boîte de rangement - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,64 kg
- Poids brut
- 0,662 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82054000
- EAN
- 4028177807372
- ETIM 9
- EC000818
- ETIM 8
- EC000818
- ECLASS 8.0
- 21040229
- Description produit
- AS Kit clés pour vis à pans creux