Tournevis non isolés

Référence: AS 4052007

Tournevis ergonomique con�u pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort n�cessaire.
Référence:
AS 4052007
Modèle
pour vis à tête fendue
Description produit
Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.
Avantages
Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis
Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation
L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
Matériau
Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium
Intérieur du manche : plastique rigide
Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame
5 mm
Longueur de lame
150 mm
Lame (largeur x épaisseur)
5,5 x 1 mm
Empreinte
SL
Diamètre du manche
33 mm
Longueur du manche
101 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,08 kg
Poids brut
0,085 kg
Numéro du tarif douanier
82054000
EAN
4028177807068
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Description produit
AS Tournevis n-isolé SL5,5x1