Outil de vissage précis avec tige longue pour un usage industriel.
- Référence:
- AS 4053031
- Modèle
- pour vis Plus/Moins
- Description produit
- Outil de vissage précis avec tige longue pour un usage industriel.
- Avantages
- Dureté et couples de serrage supérieurs
- Caractéristiques techniques
- Adaptation outil E 6,3 (¼")
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Ø lame
- 6,3 mm
- Empreinte
- Z 1
- Longueur
- 73 mm
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,03 kg
- Poids brut
- 0,037 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82079030
- EAN
- 4028177807440
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Description produit
- AS, Embout industriel, Z1, L=73