Support magnétique pour empreinte six pans assurant le maintien fiable des embouts.
- Référence:
- AS 4053310
- Description produit
- Support magnétique pour empreinte 6 pans assurant le maintien sécurisé des embouts.
- Avantages
- Aimant très puissant pour un maintient optimal
- Concentricité précise
- Caractéristiques techniques
- Adaptation outil E 6,3 (¼")
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Ø lame
- 6,3 mm
- Longueur de lame
- 47 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,01 kg
- Poids brut
- 0,018 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85051190
- EAN
- 4028177807549
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Description produit
- RAS Porte-embouts magnétique pour empreinte 6 pans