Pour le traitement de cosses de câbles plates non isolées
- Référence:
- AS 4054080
- Modèle
- coudé
- Description produit
- Pour le traitement de cosses de câbles plates non isolées.
- Avantages
- Dispositif de blocage déverrouillable
- Stations matrices identifiées pour le traitement précis des sections correspondantes
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Finition
- Matte chromée
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Compression
- Sertissage B
- Dimensions
- Largeur: 18 mm
Hauteur: 59 mm
Longueur: 198 mm - AWG
- 26 ‐ 16
- Pour section
- 0,1 ‐ 1,5 mm²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,433 kg
- Poids brut
- 0,443 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177807662
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Description produit
- Pince à sertir pr cosses de câbles plate