- Référence:
- AS 4054315
- Modèle
- coudé
- Description produit
- Pour le dénudage de câbles et fils. Ajustage autonome, avec manche ergonomique, couteau de dénudage remplaçable.
- Avantages
- Butée réglable pour la longueur de dénudage
- Coupe-fil intégré pratique
- Mécanisme de réglage automatique pour différents diamètres de câbles et isolants
- Pour toutes les matrices compatibles au type de pince, remplacement en peu de temps
- Manches fabriqués en 2 matières avec zone souple antidérapante
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Dimensions
- Longueur: 168 mm
- AWG
- 34 ‐ 8
- Pour section
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,218 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177930971
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Description produit
-
RAS Pince à dénuder, 0,02-10mm2