Avec tête pointue, coupe avec un angle à 21° et petit biseau
- Référence:
- AS 4054750
- Description produit
- Avec tête pointue, coupe avec un angle à 21° et petit biseau.
- Avantages
- Ressort facilitant l'ouverture
- Manches ergonomiques
- Articulation croisée protégée pour une robustesse dans le temps et une transmission optimale de la puissance
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Finition
- Polie lubrifiée
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Dimensions
- Longueur: 115 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,08 kg
- Poids brut
- 0,088 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177807853
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Description produit
- RAS Pince coupant pour l'électronique