Avec surface de préhension crénelée et clé à anneau intégrée M8 à M10
- Référence:
- AS 4054800
- Description produit
- Avec surface de préhension crénelée et clé à anneau intégrée M8 à M10.
- Avantages
- Manches ergonomiques pour des travaux précis et sans effort
- Rapports de transmission avantageux pour une bonne puissance de maintien et de coupe
- Effort réduit
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Finition
- Matte chromée
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Normes
- Double isolation 1000 V
- VDE
- Dimensions
- Longueur: 180 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,289 kg
- Poids brut
- 0,299 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Description produit
- RAS Pince universelle
- Homologations
- VDE