Pince multiprise

Référence: AS 4054900

Pour clé 10 - 36 mm.

Référence:
AS 4054900
Description produit
Pour clé 10 - 36 mm.
Avantages
Manches ergonomiques pour des travaux précis et sans effort
Les mâchoires lisses permettent d'éviter les détériorations courantes liées aux clés plates ou à pipe sur les vis / écrous.
Réglage par cliquet QuickSnap pour l'adaptation rapide à la pièce sans bouton poussoir
Articulation croisée protégée solide
Matériau
Acier spécial de qualité supérieure
Finition
Matte chromée
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Dimensions
Longueur: 260 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,419 kg
Numéro du tarif douanier
82032000
EAN
4028177807891
ECLASS 8.0
21043809
Description produit
RAS Pince multiprise