Pince à sertir pour embouts

Référence: AS 4054008

Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4.

Référence:
AS 4054008
Modèle
droit
Description produit
Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4.
Avantages
Effort minimal sur les fils et câbles de grande section
Compression constante élevée
Stations matrices identifiées pour le traitement précis des sections correspondantes
Dispositif de blocage déverrouillable
Matériau
Acier spécial de qualité supérieure
Finition
Matte chromée
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Compression
Sertissage WM
Sens d'introduction des câbles
latéral
Dimensions
Hauteur: 68 mm
Longueur: 256 mm
AWG
2 ‐ 1
Pour section
35 ‐ 50 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,64 kg
Poids brut
0,69 kg
Numéro du tarif douanier
82032000
EAN
4028177807617
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Description produit
RAS Pince à sertir 35-50mm² - WM-droit