Pince à sertir pour cosses de câble

Référence: AS 4054.020

Pour le traitement de cosses de câbles non isolées

Référence:
AS 4054.020
Modèle
coudé
Description produit
Pour le traitement de cosses de câbles non isolées.
Avantages
Dispositif de blocage déverrouillable
La transmission à levier optimisée nécessite une force d'actionnement minimale même avec des sections plus importantes.
Matériau
Acier spécial de qualité supérieure
Finition
Matte chromée
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Compression
Sertissage simple
Dimensions
Hauteur: 59 mm
Longueur: 198 mm
AWG
20 ‐ 14
Pour section
0,5 ‐ 2,5 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,429 kg
Poids brut
0,439 kg
Numéro du tarif douanier
82032000
EAN
4028177807624
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Description produit
Pince à sertir pr cosse de câbles