Le produit ne sera plus disponible à partir du: 31 déc. 2023
- Référence:
- AS 4054.021
- Modèle
- coudé
- Description produit
- Pour le traitement de cosses de câbles non isolées.
- Avantages
- Dispositif de blocage déverrouillable
- La transmission à levier optimisée nécessite une force d'actionnement minimale même avec des sections plus importantes.
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Finition
- Matte chromée
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Compression
- Sertissage simple
- Dimensions
- Hauteur: 59 mm
Longueur: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Pour section
- 0,35 ‐ 6 mm²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,425 kg
- Poids brut
- 0,435 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177807631
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Description produit
- Pince à sertir pr cosse de câbles