Pour le traitement de cosses de câbles non isolées
- Référence:
- AS 4054023
- Modèle
- droit
- Description produit
- Pour le traitement de cosses de câbles non isolées.
- Avantages
- Dispositif de blocage déverrouillable
- La transmission à levier optimisée nécessite une force d'actionnement minimale même avec des sections plus importantes.
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Finition
- Matte chromée
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Compression
- Sertissage double
- Dimensions
- Hauteur: 68 mm
Longueur: 256 mm - AWG
- 12 ‐ 8
- Pour section
- 4 ‐ 10 mm²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,63 kg
- Poids brut
- 0,668 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177807648
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Description produit
- RAS Pince à sertir pr cosse de câbles 4-10 mm²