- Référence:
- AS 4055115
- Modèle
- Avec 3 divisions
- Description produit
- Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
- Composition de la livraison
- Matrice
Poinçon
- Matériaux usinables
- Acier inoxydable
- Épaisseur max. acier inoxydable usinable
- 2 mm
- Ø trous
- 15,2 mm
- Remarque
- En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- Vis de traction (Ø x L)
- 11,1 x 60 mm
- Vis de traction hydraulique Ø
- 11,1 mm
19 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,039 kg
- Poids brut
- 0,054 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177807976
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
-
Emport-pièce, p. in., a. d. 3 p. D. 15,2