Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Référence: AS 4055125

Pour l'estampage de découpes circulaires

Référence:
AS 4055125
Modèle
Avec 3 divisions
Description produit
Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Composition de la livraison
Matrice
Poinçon
Matériaux usinables
Acier inoxydable
Épaisseur max. acier inoxydable usinable
2 mm
Ø trous
25,4 mm
Pour filetage
M25
Remarque
En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Vis de traction (Ø x L)
11,1 x 60 mm
Vis de traction hydraulique Ø
11,1 mm
19 cm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,121 kg
Poids brut
0,142 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177808027
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Description produit
Emport-pièce, p. in., a. d. 3 p. D. 25,4
Documentations
Notice d'utilisation