Emporte-pièces rectangulaire pour tôle d'acier

Référence: AS 4055402

Pour l'estampage de découpes rectangulaires

Référence:
AS 4055402
Description produit
Pour l'estampage de découpes rectangulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Avantages
Avec éjection latérale pour les chutes
Aucun blocage de la matrice
Composition de la livraison
Matrice
Poinçon
Boulon de traction
Contre-écrou
Coffret plastique
Matériaux usinables
Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable
2 mm
Activation hydraulique
Oui
Trous ▭
45 x 92 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,3 kg
Poids brut
4,346 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177808478
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Description produit
RAS Emport-pièces carré pr tôle-acier 45x92
Documentations
Notice d'utilisation