- Référence:
- AS 4055.534
- Modèle
- Avec 3 divisions
- Description produit
- Composition de la livraison
- Matrice
Poinçon
- Matériaux usinables
- Tôle d'acier
- Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 3 mm
- Ø trous
- 34,6 mm
- Remarque
- En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
- Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Vis de traction (Ø x L)
- 19 x 55 mm
- Vis de traction hydraulique Ø
- 19 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,229 kg
- Poids brut
- 0,262 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177808720
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
-
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting