Kit d'emporte-pièce à interstice M16 à M40 pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Référence: AS 4055580

Pour l'estampage de découpes circulaires

Référence:
AS 4055580
Modèle
Avec 3 divisions
Description produit
Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Composition de la livraison
5 matrices
5 poinçons
Coffret plastique
Matériaux usinables
Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Ø trous
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Pour filetage
M16
M20
M25
M32
M40
Remarque
En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
4055.663
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,039 kg
Numéro du tarif douanier
82034000
EAN
4028177808836
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21044719
Description produit
RAS Kit emporte-pièces métr. M16-M40 pr tôle-acier à 3 parties
Documentations
Notice d'utilisation