Vis de traction

Référence: AS 4055603

Accessoires pour emporte-pièces. Nécessaires comme élément de raccordement entre la matrice et le poinçon.

Référence:
AS 4055603
Description produit
Accessoires pour emporte-pièces. Nécessaires comme élément de raccordement entre la matrice et le poinçon.
Remarque
Pour l'utilisation avec clé de serrage
Vis de traction (Ø x L)
19 x 75 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,224 kg
Poids brut
0,244 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177808898
ECLASS 8.0
21049241
Description produit
RAS Vis de traction 19x75