Accessoires pour emporte-pièces. Nécessaires comme élément de raccordement entre la matrice et le poinçon. Pour l'utilisation avec poinçonneuse hydraulique.
- Référence:
- AS 4055662
- Description produit
- Accessoires pour emporte-pièces. Nécessaires comme élément de raccordement entre la matrice et le poinçon.
- Composition de la livraison
- Adaptateur hydraulique
- Remarque
- Pour l'utilisation avec poinçonneuse hydraulique
- Vis de traction hydraulique Ø
- 11,1 mm
19 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,103 kg
- Poids brut
- 0,117 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177808973
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Description produit
- AS Vis de traction hydraulique 11,1/19