Kit d'emporte-pièce à interstice PG 9 à PG 21 pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Référence: AS 4055.582

Pour l'estampage de découpes circulaires

Référence:
AS 4055.582
Modèle
Avec 3 divisions
Description produit
Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Composition de la livraison
6 matrices
6 poinçons
2 vis de traction avec roulement à bille Ø 9,5 x 50 mm
Foret d'amorçage HSS Ø 10 mm
1 tube pâte lubrifiante
Coffret plastique
Matériaux usinables
Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable
2 mm
Ø trous
15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
30,5 mm
Remarque
En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,08 kg
Poids brut
1,09 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177808850
ECLASS 8.0
21044719
Description produit
RAS Kit emporte-pièces PG9-PG21 pr tôle-acier à 3 parties
Documentations
Notice d'utilisation