Boîtiers de jonction KL sans plaque passe-câbles

Référence: KL 1509510

Bo�tier laqu� avec couvercle en t�le d'acier, sans plaque passe-c�bles. Indice de protection IP 66.
Référence:
KL 1509510
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Protection category NEMA
NEMA 4
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 500 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 120 mm
Épaisseur du couvercle
1,25 mm
Épaisseur du coffret
1,38 mm
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,624 kg
Poids brut
5,92 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177251212
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
KL Boîtier de jonction, LHP : 500 x 300 x 120 mm, en tôle d'acier, sans plaque de montage, avec couvercle, sans plaque passe-câbles
Homologations
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés