Boîtier laqué avec couvercle en tôle d'acier, sans plaque passe-câbles. Indice de protection IP 66.
- Référence:
- KL 1514510
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 150 mm
Hauteur: 150 mm
Profondeur: 80 mm - Épaisseur du couvercle
- 1,25 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,012 kg
- Poids brut
- 1,212 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177251267
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- KL Boîtier de jonction, LHP : 150 x 150 x 80 mm, en tôle d'acier, sans plaque de montage, avec couvercle, sans plaque passe-câbles
- Documentations
- Consigne de sécurité