Boîtiers de jonction KL avec plaque passe-câbles

Référence: KL 1535510

Boîtier laqué avec couvercle en tôle d'acier, avec plaque passe-câbles. Indice de protection IP 55.

Référence:
KL 1535510
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Plaques passe-câbles en tôle d'acier avec joints et matériel de fixation
Protection category NEMA
NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 120 mm
Épaisseur du couvercle
1,25 mm
Épaisseur du coffret
1,38 mm
Plaques passe-câbles
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,3 kg
Poids brut
4,47 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177251410
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
KL Boîtier de jonction, LHP : 300 x 300 x 120 mm, en tôle d'acier, sans plaque de montage, avec couvercle, plaque passe-câbles
Homologations
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés