- Référence:
 
- PK 9508000
 
- Modèle
 
- Boîtiers PK avec couvercle plein 
 
- Description produit
 
- Fonctionnement uniquement dans la plage de la température ambiante : -35 °C...+80 °C. Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareils intégrés. 
 
- Matériau
 
- Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre
Couvercle gris : polycarbonate chargé de fibres de verre avec joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Vis de couvercle : polyamide
Bouchon d'isolation : polyéthylène  
- Couleur
 
- RAL 7035 
 
- Composition de la livraison
 
- Boîtier avec couvercle
Vis de couvercle
Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale  
- Protection category NEMA
 
- NEMA 4X 
 
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
 
- IP 66 
 
- Code IK
 
- IK08 
 
- Dimensions
 
- Largeur: 130 mm
Hauteur: 94 mm
Profondeur: 57 mm  
- Plage de température de fonctionnement
 
- -35 °C...80 °C 
 
- Matériau de base
 
- Polycarbonate 
 
- Unité d'emballage
 
- 4 p. 
 
- Poids net
 
- 0,8 kg
 
- Poids brut
 
- 0,898 kg
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 94037000 
 
- EAN
 
- 4028177139251 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Description produit
 
- 
Boîtier - couvercle gris