Boîtiers PK en polycarbonate sans empreintes préestampées

Référence: PK 9509100

Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.

Référence:
PK 9509100
Modèle
Couvercle transparent
Description produit
Fonctionnement uniquement dans la plage de la température ambiante : -35 °C...+80 °C. Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareils intégrés.
Matériau
Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre
Couvercle transparent : polycarbonate, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Vis de couvercle : polyamide
Bouchon d'isolation : polyéthylène
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Vis de couvercle
Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale
Protection category NEMA
NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 130 mm
Hauteur: 94 mm
Profondeur: 81 mm
Plage de température de fonctionnement
-35 °C...80 °C
Matériau de base
Polycarbonate
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,06 kg
Numéro du tarif douanier
94037000
EAN
4028177139312
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Homologations
C-UL
UL
Fiches techniques
Technical Data sheet